절연 DC/DC파워서플라이

우리가 처음으로 DC/DC 컨버터를 개발하기 시작했을 때에는 컨버터가 전자산업분야에서 이렇게 널리 사용될 것이라고는 예측하지 못했었습니다. 이 분야 개척자중의 한 업체인 리콤은 고도의 기술력이 집약된 신뢰할 수 있는 0.25 ~ 240watts 제품을 생산하고 있습니다. RECOM은 출력 전압 조절형 또는 비조절형, 10kVDC 절연, +100°C 의 매우 높은 주변 온도에서 작동하는 제품과 같이 모든 전자산업 분야에 적합한 컨버터를 생산하고 있습니다. 전자회로 개발과 생산에 필요한 다양한 사이즈와 기능을 가진 제품을 전세계에서 가장 많이 보유하고 있습니다.

DC/DC 컨버터의 기능은 무엇인가?

DC/DC 컨버터는 설계 내에서 특정 전압을 제공하고, 입력과 출력 사이에 전기적인 절연을 제공하는 전자 부품입니다. 이들은 다양한 목적으로 사용될 수 있으며, 하나의 회로 기판 내에서 여러 전자 부품들이 필요로 하는 다양한 전압을 단일 시스템으로 간편하게 공급할 수 있게 합니다. DC/DC 컨버터 내부의 절연 기능은 설계 엔지니어가 전기 안전 기준을 충족하도록 도와주며, 전자파 간섭이나 고장 보호와 같은 문제를 해결할 수 있게 해줍니다. 또한 DC/DC 컨버터는 분산 전원 아키텍처(Distributed Power Architecture) 시스템에 대해 유연하고 안정적인 전력 공급 솔루션을 제공합니다.

DC/DC 컨버터 모듈의 기능은 다음 요구사항 중 최소 하나 이상을 충족하는 것입니다:
  • 2차측 부하를 1차 전원에 맞게 조정하는 기능
  • 1차 회로와 2차 회로 간에 절연을 제공하는 기능
  • 고장, 단락, 과열과 같은 문제의 영향을 방지하는 보호 기능 제공
  • 안전성, 성능, 전자파 적합성(EMC) 관련 법규의 준수를 용이하게 해주는 기능

부하 조정

DC/DC 컨버터의 가장 대표적인 용도 중 하나는 고전압 소스(예: 24V 산업용 전원)로부터 부하에서 요구하는 낮은 전압(예: 3.3V 마이크로프로세서)으로 전압을 낮추는(step-down) 것입니다. 반대로, 낮은 전압(예: 5V 보드 레벨 시스템 버스)으로부터 더 높은 전압(예: 12V 모터 등 외부 장비에 필요한 전압)으로 전압을 증가시키는(step-up) 데에도 사용할 수 있습니다.

또한, 배터리에서 생성되는 전압은 시간이 지남에 따라 감소합니다. 시스템이 일정하고 안정적인 전압을 필요로 하며 배터리로 구동되는 경우, DC/DC 컨버터를 사용하여 전압을 안정화할 필요가 있습니다. 예를 들어, 일반적으로 14V에서 9V 사이로 전압이 변동하는 12V 배터리에 +12V DC/DC 컨버터를 추가하면, 부하에서는 항상 안정적인 12V 전압을 공급받을 수 있도록 설계할 수 있습니다.

절연

DC/DC 컨버터를 사용하는 또 다른 중요한 이유는 1차 회로와 2차 회로를 전기적으로 분리(절연)하기 위함입니다. 이는 민감한 부품이 다른 회로에서 발생하는 노이즈나 고장 전류의 영향을 받지 않도록 하기 위한 것입니다. 예를 들어, 고전류 모터 드라이버가 포함된 회로 A와, 정밀한 제어 회로 B가 있다고 할 때, 이 둘을 DC/DC 컨버터로 절연하면 회로 A의 전기적 잡음이 회로 B에 영향을 미치지 않도록 할 수 있습니다. 의료 산업은 절연 회로의 대표적인 적용 분야 중 하나입니다. 이 산업 분야는 UL, CSA 등과 같은 매우 엄격한 안전 규정과 표준을 충족해야 하며, 특히 환자와 직접 연결되는 전자 시스템에서는 DC/DC 컨버터를 통해 제공되는 추가적인 절연이 필수적입니다. 또한, USB 인터페이스 등 외부 세계와 연결되는 장비 역시 내부 고장으로 인해 과전압이 외부로 유출되는 것을 방지하기 위해 절연이 필요합니다.
RECOM DC/DC 기술 자료집

DC/DC 지식 체계

DC/DC 컨버터는 분산 전원 아키텍처 시스템에서도 다양하게 활용됩니다. 이는 중앙 집중식 다출력 전원 공급기 대비 효율성, 신뢰성, 유연성, 비용 측면에서의 장점이 있기 때문입니다. 중앙 집중형 전원 공급 장치는 전압 강하가 심하게 발생할 수 있고, 비용이 높으며, 구성이 유연하지 않다는 단점이 있습니다. 반면, DC/DC 컨버터는 이러한 문제를 해결할 수 있는 대안으로 자리 잡고 있습니다.

DC/DC 컨버터의 기술적 발전

과거에는 트랜스포머, 정류기, 선형 레귤레이터가 전력 변환의 핵심 기술이었지만, 현재는 DC/DC 컨버터가 선형 레귤레이터를 점차 대체하고 있으며, 1차 측 스위칭 컨트롤러가 기존의 단순한 50Hz 전원용 트랜스포머를 대체하고 있습니다. 회로 설계, 부품 기술, 소재 분야에서의 기술적 발전을 통해 전력 변환 장치의 성능과 열 특성이 크게 향상되었고, 동시에 크기, 무게 및 비용을 크게 줄일 수 있게 되었습니다. 이와 같은 기술 진보 덕분에 스위칭 레귤레이터는 현재 대규모로 사용되고 있으며, DC/DC 전력 변환 분야에서 표준 기술로 자리 잡았습니다. 현대 DC/DC 컨버터는 고효율 전력 변환을 통해 다양한 전자 기기, 장비 및 시스템에 대해 제어된, 안정적이며 안전한 DC 전원을 공급할 수 있도록 설계되어 있습니다.

모듈형 대 디스크리트형

기존에는 모듈형 DC/DC 컨버터가 디스크리트(개별 부품 조립형) 솔루션보다 가격이 높다고 여겨졌습니다. 하지만 RECOM이 자체 SMT 생산설비를 운영하게 되면서, 선택된 컨버터 시리즈에 대해 매우 경쟁력 있는 가격으로 제공할 수 있게 되었습니다. 대량 생산을 통해 비용 효율적인 전원 공급기를 제공하고 있으며, 이는 유사한 품질을 유지하면서도 최대 50%까지 비용을 절감할 수 있게 해줍니다.

우리의 제품을 사용하는 이점은 단지 설계자뿐 아니라 구매자에게도 적용됩니다. 하나의 모듈로 전체 전력 설계와 구매 과정을 처리할 수 있기 때문에, 더 이상 여러 개의 부품을 지정하고 개별적으로 소싱할 필요가 없습니다.

Safety and certifications table

반면 디스크리트 설계에서는 부품 공차, 시험 실패, EMC 문제와 같은 예기치 못한 문제가 발생할 수 있으며, 이는 큰 지연과 재설계 비용을 초래할 수 있습니다. 계획된 제품 출시가 수개월 이상 지연될 수도 있습니다. 사전 시험되고 인증된 DC/DC 컨버터를 사용하면 개발 시간을 단축할 수 있으며, 제품 출시 시점 지연 위험도 줄이고, 최종 인증 절차도 단순화할 수 있습니다.

DC/DC converter components for EMC compliance

또한, DC/DC 컨버터에 몇 가지 부품만 추가해도 EN55022 Class A 또는 Class B 수준의 EMC 적합성을 충족할 수 있습니다. 표준화된 케이스 크기, 풋프린트(기판 배치), 핀 배열을 제공함으로써 기존 설계에 쉽게 통합될 수 있습니다.

DC/DC converter design

제품 포트폴리오

RECOM은 다음과 같은 다양한 애플리케이션에 적합한 모듈형 DC/DC 컨버터를 제공합니다:
  • 레귤레이티드 및 비레귤레이티드 모델
  • 최대 10kVDC 절연 성능
  • +100°C의 고온 환경에서도 안정적으로 작동하는 설계

비레귤레이티드 DC/DC 컨버터는 주로 일반적인 전원 절연 및 전압 조정 목적에 사용되며, -40°C에서 +85°C까지의 산업용 동작 온도 범위에서 성능 저하 없이 작동할 수 있습니다. 레귤레이티드 DC/DC 컨버터는 산업용 용도로 설계되어, 높은 용량의 캐패시티브 부하를 구동할 수 있고, 넓은 온도 범위에서도 성능 저하 없이 안정적으로 작동합니다. 또한 입력 전압이 갑자기 변화하더라도 안정적인 출력 전압을 제공합니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RxxC05TExxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Focus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
2 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Focus
0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
3 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
Focus
1 5 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD Open Frame
4 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1W
Focus
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 RECOM | R1S Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
6 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
7 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin
8 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD Open Frame
9 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1W
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
10 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
11 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
12 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5 THT SIP7
13 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
14 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP4
15 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
16 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP7
17 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5, 12, 24 5 THT SIP7
18 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 THT SIP7
19 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
20 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
21 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
22 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
23 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
24 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
1 5 3.3, 5 THT SIP7
25 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
Focus
1 5 5 SMD (pinless) 12 pad LGA
26 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Focus
1 5 5 SMD SMD 16 Pin
27 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
Focus
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
28 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus 신규
1.65 - 12 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36, 28 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 6.5, 9 SMD (pinless) Open Frame
29 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2W
Focus
2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
30 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 5, 12, 24 15, 24, 3.3, 5 SMD Open Frame
31 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
Focus
2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
32 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
Focus
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
33 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
34 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 18, 9 - 36 5 THT SIP8
35 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
36 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 THT SIP8
37 RECOM | RTC2-RW Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
Focus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 SMD Open Frame
38 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
39 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
40 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 13.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
41 RECOM | R24C2T25 Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
42 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
43 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3W
Focus
3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
44 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
Focus
3 8.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
45 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
Focus
3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (pinless) DIP16
46 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
3 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
47 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3W
Focus
3 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
48 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP8
49 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP8
50 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
Focus
3 12, 24 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
51 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
Focus
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
52 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
Focus
4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
53 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5W
Focus
5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
54 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
55 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 9 - 36 5 THT 1"x1"
56 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 9 - 36 3.3 to 15, 5 THT DIP24
57 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
Focus 신규
5, 6 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
58 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
Focus 신규
5, 6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
59 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
Focus
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
60 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6W, Single Output
Focus
6 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT DIP24
61 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
Focus
6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
62 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6W
Focus
6 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
63 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
Focus 신규
6.6, 10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
64 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
Focus
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
65 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
Focus
10 9 - 36, 18 - 75 THT 1"x1"
66 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10W
Focus
10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
67 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10W
Focus
10 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 THT DIP24
68 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
Focus
12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT SIP8
69 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
Focus
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
70 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
Focus
20 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT Encapsulated 1.6"x1"
71 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30W
Focus
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
72 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
Focus
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
73 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
Focus 신규
40 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 3.94"x2.36", 4.01"x2.36"
74 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
Focus
40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
75 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
Focus
40 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
76 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
Focus
60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 THT 2.3"x1.5"
77 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
Focus
60 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
78 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
Focus 신규
75 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 4.40"x2.87", 4.33"x2.87"
79 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Focus
100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT Open Frame Eighth Brick
80 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
Focus
150 9 - 75 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 THT Half Brick
81 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
Focus
150 14.4 - 154 19.2 to 25.2 Chassis mounting 7.42"x4.57"
82 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Focus
300 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 THT Half Brick
83 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
Focus
300 14.4 - 170 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting 8.23"x5.55" (IP20)
84 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
Focus
300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
85 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Focus
300 36 - 72 16 to 35 THT Open Frame Eighth Brick
86 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
Focus
360 18 - 126 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20)
87 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
Focus
400 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
88 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
Focus
400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
89 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
Focus
500 43.2 - 170 19.2 to 25.2 Chassis mounting 8.23"x5.56" (IP20)
90 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
Focus
600 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
91 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
Focus
600 24 - 120 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
92 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Focus
2520, 4200 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
93 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
Focus
3000 9 - 60 0 to 60 THT Half Brick
94 RECOM | ROJ Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Coming Soon
1 5, 12, 15, 24 12, 5 THT SIP4
95 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Coming Soon
1960, 2100 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
96 RECOM | REH Series | DC/DC, SMD (pinless), Dual Output
0.05 - 5 1.71 to 3.47 / 1.8 SMD (pinless) 25 pad LGA
97 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
98 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
99 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
100 RECOM | RLS-226 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
101 RECOM | RLS-397 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
102 RECOM | RLS-567 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
103 RECOM | RLS-686 Series | DC/DC, SMD
SMD Open Frame
104 RECOM | R0.25D Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
105 RECOM | R0.25DA Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12 / 12, 5 / 5 SMD SMD 7 Pin
106 RECOM | R0.25S Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
107 RECOM | R0.25S/E Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
108 RECOM | RM Series | DC/DC, THT, 0.25W, Single Output
0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP4
109 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Dual Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
110 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
111 RECOM | R0.5Z Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 SMD SMD 10 Pin
112 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
0.5 5 5 SMD Open Frame
113 RECOM | ROL Series | DC/DC, THT, 0.5W, Single Output
0.5 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4
114 RECOM | R1D Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
115 RECOM | R1DA Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12 / 12, 15 / 15, 3.3 / 3.3, 5 / 5, 9 / 9 SMD SMD 7 Pin
116 RECOM | R1S/E Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
117 RECOM | R1Z Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 SMD SMD 10 Pin Mini
118 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
1 5 5 SMD Open Frame
119 RECOM | RB/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP7
120 RECOM | RBM Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 12 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP6 Micro
121 RECOM | RE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP7
122 RECOM | RH Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT SIP7
123 RECOM | RH-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
124 RECOM | RH/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5 THT SIP7
125 RECOM | RK/H6 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5 THT SIP7
126 RECOM | RNM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 3.3, 5, 9 THT DIP6
127 RECOM | RO Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT SIP4
128 RECOM | RO/E Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12, 24 5 THT SIP4
129 RECOM | ROM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5, 12 12, 15, 5 THT SIP4 Micro
130 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
131 RECOM | RP-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
132 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
133 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1W
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
134 RECOM | RU Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP7
135 RECOM | RUM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 3.3, 5 5 / 5 THT SIP6
136 RECOM | RY Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 THT SIP7
137 RECOM | RxxP06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
1 5, 12, 15, 24 6 THT SIP7
138 RECOM | RxxP1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
1 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
139 RECOM | RxxPxx Series | DC/DC, THT, 1W
1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
140 RECOM | RN Series | DC/DC, THT, 1.25W, Single Output
1.25 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 7, 9 THT DIP8
141 RECOM | ROF-78E-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
1.65, 2.5, 6 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 12, 3.3, 5 SMD Open Frame
142 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 Pin, SMD 10 Pin, SMD 12 Pin
143 RECOM | R2S Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
144 RECOM | RD Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT SIP7
145 RECOM | REM2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 3.3, ± 5 THT SIP8
146 RECOM | RGZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP14
147 RECOM | RGZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP14
148 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
149 RECOM | RI Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
150 RECOM | RJZ Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT DIP14
151 RECOM | RKZ Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
152 RECOM | RKZ-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
153 RECOM | RKZ-xx2005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
154 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
155 RECOM | RS-Z Series | DC/DC, THT, 2W
2 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
156 RECOM | RUZ Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5 5 / 5 THT SIP7
157 RECOM | RV Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
158 RECOM | RV-xx1509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT DIP24 Mini
159 RECOM | RV/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
160 RECOM | RW2 Series | DC/DC, 2W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
161 RECOM | RxxP21503 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 12, 15, 24 15 / -3 THT SIP7
162 RECOM | RxxP21509 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 24 15 / -9 THT SIP7
163 RECOM | RxxP22005 Series | DC/DC, THT, 2W, Dual Output
2 5, 12, 15, 24 20 / -5 THT SIP7
164 RECOM | RxxP2xx Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
165 RECOM | RxxP2xx/R Series | DC/DC, THT, 2W
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
166 RECOM | REC3-R Series | DC/DC, 3W
3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
167 RECOM | REC3-RW Series | DC/DC, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
168 RECOM | REC3-RWZ Series | DC/DC, 3W
3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
169 RECOM | REM3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
170 RECOM | REM3-W Series | DC/DC, THT, 3W
3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
171 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 5, 12, 24 12, 24, 5, ± 12, ± 5 THT SIP16
172 RECOM | RI3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
3 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9 THT SIP4
173 RECOM | RKZ3 Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
3 5, 12, 24 12, 5 THT SIP7
174 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
175 RECOM | RS3-Z Series | DC/DC, THT, 3W
3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP8
176 RECOM | RW-D Series | DC/DC, THT, 3W, Dual Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24 Mini
177 RECOM | RW-S Series | DC/DC, 3W, Single Output
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 Pin Mini
178 RECOM | Rxx-B Series | DC/DC, THT, Single Output
3, 5 5, 12, 15, 24 41 to 120, 50 to 135, 56 to 135, 59 to 130, 92 to 200 THT DIP24
179 RECOM | REC3.5-RW/R Series | DC/DC, THT, 3.5W
3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
180 RECOM | REC5-RW Series | DC/DC, 5W
5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
181 RECOM | REC5-RWZ Series | DC/DC, 5W
5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
182 RECOM | REC6-RW/R Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT DIP24
183 RECOM | REM6 Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
184 RECOM | REM6-W Series | DC/DC, THT, 6W
6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
185 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP8
186 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5W
7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
187 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8W
8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
188 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8W
8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
189 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
190 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
191 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
192 RECOM | REC10-Z/M Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
193 RECOM | REC10/M Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
194 RECOM | REM10-W Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT DIP24
195 RECOM | RP10-A Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
196 RECOM | RP10-AW Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
197 RECOM | RP10-E Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
198 RECOM | RP10-EW Series | DC/DC, THT, 10W
10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
199 RECOM | RP12-A Series | DC/DC, 12W
12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
200 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12W
12 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 1"x1"
201 RECOM | RP12-AW Series | DC/DC, 12W
12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
202 RECOM | REC15-Z/M Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
203 RECOM | REC15/M Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"/DIP24
204 RECOM | REC15E-Z Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 24, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
205 RECOM | REM15-W Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
206 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
207 RECOM | RP15-AW Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1"x1"
208 RECOM | RP15-F Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
209 RECOM | RP15-FW Series | DC/DC, THT, 15W
15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
210 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
211 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
212 RECOM | RBB10-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
20 2.3 - 5.5 1 to 5.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
213 RECOM | REM20-W Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 1.6"x1"
214 RECOM | RP20-A Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
215 RECOM | RP20-AW Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 THT 1"x1"
216 RECOM | RP20-F Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
217 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 THT 2"x1"
218 RECOM | RP20-FW Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
219 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
220 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
221 RECOM | RPP20 Series | DC/DC, THT, 20W
20 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 1.6"x1"
222 RECOM | RPP20-W Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 1.6"x1"
223 RECOM | REM30-W Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
224 RECOM | RP30-E Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
225 RECOM | RP30-EW Series | DC/DC, THT, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x1.6"
226 RECOM | RP30-F Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
227 RECOM | RP30-FW Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 THT 2"x1"
228 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
229 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
230 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
231 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 DIN-Rail DIN-Rail
232 RECOM | RPP30 Series | DC/DC, THT, 30W
30 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 THT 2"x1.2"
233 RECOM | RPP30-W Series | DC/DC, THT, 30W
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 THT 2"x1.2"
234 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT 2"x1"
235 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
236 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40W
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 THT 2"x2"
237 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
238 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
239 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
240 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 DIN-Rail DIN-Rail
241 RECOM | RPP40-W Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
40 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
242 RECOM | RPA50S-W Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
50 18 - 75 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Open Frame Sixteenth Brick
243 RECOM | RPP50 Series | DC/DC, THT, 50W, Single Output
50 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 THT 2"x1.2"
244 RECOM | RP60-G Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 THT 2"x2"
245 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 Connector Bulkhead
246 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 DIN-Rail DIN-Rail
247 RECOM | RP75H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
248 RECOM | RP90Q-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Quarter Brick
249 RECOM | RP100H-RW Series | DC/DC, THT, Single Output
100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 THT Half Brick
250 RECOM | RPA100H-RUW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
100 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 THT Half Brick

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.